10274217
493632
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 23 | 46,1013 € |
| 24 + | 22,3212 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 40.0 mm |
|---|---|
| AxA | 1.575 in |
| H | 35.0 mm |
| H | 1.378 in |
| H1 | 8.0 mm |
| H1 | 0.315 in |
| Gauge | 2.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M20 |
| Capacità massima di carico statico | 8000 N |
| Capacità massima di carico statico | 8000 N |
| Materiale corpo | PA |
| Materiale inserto | Acciaio inossidabile |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare