Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato M12 40.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm HDPE

L'inserto per tubo quadrato filettato ha un inserto M12 con filettatura interna per accogliere supporti e piedini di livellamento regolabili. Riduce la necessità di effettuare fori, risparmiando tempo e fatica. Progettato per l'aggiunta di piedini regolabili in altezza, rotelle, piedini scorrevoli o qualsiasi altro componente esterno. Realizzato in HDPE grigio.
Codice articolo Essentra :

10303986

Codice articolo precedente:

551740

3180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,1406 €
200 + 0,5431 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

22,81 €

20 x 1,1406 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 40.0 mm
Gauge 1.0 mm - 1.5 mm
Dimensioni filettatura M12
Materiale corpo HDPE
Materiale inserto Acciaio
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci