Menu Ricerca

Guide per fibra

Disponibile

Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Metodo di montaggio Larghezza totale Tipo Altezza totale Acquista
2,1653 € - 2,1653 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
44.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
4,0962 € - 4,0962 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cuscinetto adesivo
49.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
2,4438 € - 2,4438 € Richiedi il lead time qui
Per OFCC-16A-RT
49.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
2,8468 € - 2,8468 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Per OFCC-16A-RT
40.0 mm
Ad angolo
8.0 mm
2,2508 € - 2,2508 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cuscinetto adesivo
40.0 mm
Straight
40.0 mm
0,2832 € - 0,4554 € 767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A scatto
8.0 mm
Distanziale
14.5 mm
0,2832 € - 0,4554 € 4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
10111451 2,8326 € - 2,8326 € 5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
2,6799 € - 2,6799 € 1778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,2832 € - 0,3415 € 3259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
0,2652 € - 0,3207 € 9897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A scatto
8.0 mm
Piatto
3.7 mm
3,0309 € - 3,0309 € Richiedi il lead time qui
Per OFCC-16A-RT
44.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
0,5396 € - 0,6175 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ad angolo
7.0 mm
3,1159 € - 3,1159 € Richiedi il lead time qui
Per OFCC-16A-RT
44.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
3,5266 € - 3,5266 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Per OFCC-16A-RT
40.0 mm
Ad angolo
5.5 mm
4,9333 € - 4,9333 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
40.0 mm
Ad angolo
5.5 mm
10312711 2,4643 € - 2,4643 € 335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
40.0 mm
Straight
5.0 mm
3,027 € - 3,027 € Richiedi il lead time qui
Rivetto a scatto
40.0 mm
Straight
5.0 mm
3,0309 € - 3,0309 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
40.0 mm
Ad angolo
4.8 mm
2,416 € - 2,416 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Per OFCC-16A-RT
40.0 mm
Ad angolo
5.0 mm
  • di 2
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 30.0 mm PA

10312452

Fascia di prezzo
2,1653 € - 2,1653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 40.0 mm PA

10312483

Fascia di prezzo
4,0962 € - 4,0962 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 40.0 mm Nylon 6

10312582

Fascia di prezzo
2,4438 € - 2,4438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Fascia di prezzo
2,8468 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Diritto Adesivo; Rivetto a scatto 40.0 mm (R)

10312704

Fascia di prezzo
2,2508 € - 2,2508 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Straight
  • Distanza tra fori di fissaggio
    28.0 mm
Guida per fibra ottica Distanziale 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Fascia di prezzo
0,4554 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Distanziale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Guida per fibra ottica Distanziale 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Fascia di prezzo
0,4554 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Spacer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Guida per fibra ottica Flessibile (R)

10111451

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Flexible
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Quantità per confezione
    100
Guida per fibra ottica Diritto Vite M3/#6 (R)

10312735

Fascia di prezzo
2,6799 € - 2,6799 €

Livelli di giacenza
1778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Straight
  • Distanza tra fori di fissaggio
    28.0 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Distanziale 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Fascia di prezzo
0,3415 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
3259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Spacer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Guida per fibra ottica Piatto Rivetto a scatto Stile 1 Nylon 6/6

10111468

Fascia di prezzo
0,3207 € - 0,2652 €

Livelli di giacenza
9897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Piatto
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 35.0 mm Nylon 6

10312599

Fascia di prezzo
3,0309 € - 3,0309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Fascia di prezzo
0,6175 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    Ad angolo
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 35.0 mm Nylon 6

10312575

Fascia di prezzo
3,1159 € - 3,1159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Fascia di prezzo
3,5266 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 37.0 mm PA

10312490

Fascia di prezzo
4,9333 € - 4,9333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Diritto Adesivo (R)

10312711

Fascia di prezzo
2,4643 € - 2,4643 €

Livelli di giacenza
335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Straight
  • Distanza tra fori di fissaggio
    28.0 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Diritto Rivetto a scatto (R)

10312728

Fascia di prezzo
3,027 € - 3,027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Tipo
    Straight
  • Distanza tra fori di fissaggio
    28.0 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 40.0 mm PA

10312469

Fascia di prezzo
3,0309 € - 3,0309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 30.0 mm Nylon 6

10312568

Fascia di prezzo
2,416 € - 2,416 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm