Menu Ricerca

Guida per fibra ottica Diritto Rivetto a scatto (R)

Guida per fibra ottica per instradare lungo un bordo diritto. Può essere montata con una vite #6 o M3. Provvista di rivetti SRHR-3555
Codice articolo Essentra :

10312728

Codice articolo precedente:

EFA04-60-R01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 2,9532 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

295,32 €

100 x 2,9532 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende Rivetti
Tipo Straight
Distanza tra fori di fissaggio 28.0 mm
Diametro foro 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Metodo di montaggio Rivetto a scatto
Quantità per confezione 100
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci