Menu Ricerca

Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 35.0 mm Nylon 6

35mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Codice articolo Essentra :

10312575

Codice articolo precedente:

EFA04-34-R02

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,0399 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

303,99 €

100 x 3,0399 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende SRHR-3555 Rivet
Tipo Ad angolo
Distanza tra fori di fissaggio 11.5 mm
Diametro foro 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Metodo di montaggio Per OFCC-16A-RT
Quantità per confezione 100
Raggio 35.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci