Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 2,1959 € |
Colour | Black |
---|---|
Includes | Adhesive Pad |
Includes | Rivets |
Type | Straight |
Distance Between Fixing Holes | 28.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.102 in |
Hole Diameter | 3.6 mm |
Hole Diameter | 0.142 in |
Full Material | Polyamide 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Mounting Method | Adhesive Pad |
Package Quantity | 100 |
Radius | 40.0 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare