Menu Ricerca

Guida per fibra ottica Diritto Vite M3/#6 (R)

Guida per fibra ottica per instradare lungo un bordo diritto. Può essere montata con una vite #6 o M3.
Codice articolo Essentra :

10312735

Codice articolo precedente:

EFA04-60-001

1778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 2,6799 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

267,99 €

100 x 2,6799 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende Nessun componente incluso
Tipo Straight
Distanza tra fori di fissaggio 28.0 mm
Diametro foro 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Metodo di montaggio Vite
Quantità per confezione 100
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci