Menu Ricerca

Guida per fibra ottica Distanziale 25.5 mm 8.0 mm PA

Standoff support post for OFFG-165M-19-BK
Codice articolo Essentra :

10111499

Codice articolo precedente:

OFFGSP-R-16-BK

4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 0,4443 €
100 - 2499 0,3332 €
2500 - 4999 0,3075 €
5000 + 0,2763 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

4,44 €

10 x 0,4443 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Spacer
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci