Menu Ricerca

Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 40.0 mm PA

40mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets and adhesive pads.
Codice articolo Essentra :

10312483

Codice articolo precedente:

EFA04-34-PR6

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,9963 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

399,63 €

100 x 3,9963 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende Rivetti
Comprende Cuscinetto adesivo
Tipo Ad angolo
Distanza tra fori di fissaggio 11.5 mm
Diametro foro 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Metodo di montaggio Cuscinetto adesivo
Quantità per confezione 107
Raggio 40.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci