Menu Ricerca

Guide per fibra

Disponibile

Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Metodo di montaggio Larghezza totale Tipo Altezza totale Acquista
2,1653 € - 2,1653 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
44.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
2,4438 € - 2,4438 € 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
49.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
3,5408 € - 3,5408 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
40.0 mm
Ad angolo
12.0 mm
2,9601 € - 2,9601 € 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
44.6 mm
Ad angolo
5.0 mm
4,9333 € - 4,9333 € Richiedi il lead time qui
Adesivo
40.0 mm
Ad angolo
5.5 mm
2,6382 € - 2,6382 € 6643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
40.0 mm
Ad angolo
5.0 mm
3,6965 € - 3,6965 € 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
44.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
3,9434 € - 3,9434 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
40.0 mm
Ad angolo
12.0 mm
3,7957 € - 3,7957 € 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
40.0 mm
Ad angolo
8.0 mm
10111451 2,8326 € - 2,8326 € 5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Flessibile
5.8 mm
0,2832 € - 0,4554 € 4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
3,5357 € - 3,5357 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
40.0 mm
Ad angolo
5.0 mm
3,027 € - 3,027 € Richiedi il lead time qui
Rivetto a scatto
40.0 mm
Straight
5.0 mm
3,5266 € - 3,5266 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Per OFCC-16A-RT
40.0 mm
Ad angolo
5.5 mm
0,5396 € - 0,6175 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ad angolo
7.0 mm
10,9929 € - 10,9929 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
44.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
3,1159 € - 3,1159 € Richiedi il lead time qui
Per OFCC-16A-RT
44.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
3,0309 € - 3,0309 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
40.0 mm
Ad angolo
4.8 mm
4,9333 € - 4,9333 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
40.0 mm
Ad angolo
5.5 mm
3,1228 € - 3,1228 € Richiedi il lead time qui
Per OFCC-16A-RT
40.0 mm
Ad angolo
12.0 mm
  • di 2
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 30.0 mm PA

10312452

Fascia di prezzo
2,1653 € - 2,1653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 40.0 mm Nylon 6

10312643

Fascia di prezzo
2,4438 € - 2,4438 €

Livelli di giacenza
283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 30.0 mm Nylon 6

10312650

Fascia di prezzo
3,5408 € - 3,5408 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 mm Nylon 6

10312506

Fascia di prezzo
2,9601 € - 2,9601 €

Livelli di giacenza
896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Fascia di prezzo
4,9333 € - 4,9333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 30.5 mm Nylon 6

10312629

Fascia di prezzo
2,6382 € - 2,6382 €

Livelli di giacenza
6643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 35.0 mm Nylon 6

10312667

Fascia di prezzo
3,6965 € - 3,6965 €

Livelli di giacenza
696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 mm PA

10312513

Fascia di prezzo
3,9434 € - 3,9434 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 mm (R)

10312551

Fascia di prezzo
3,7957 € - 3,7957 €

Livelli di giacenza
4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Flessibile (R)

10111451

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Quantità per confezione
    100
Guida per fibra ottica Distanziale 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Fascia di prezzo
0,4554 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Spacer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 30.0 mm PA

10432587

Fascia di prezzo
3,5357 € - 3,5357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Comprende
    Rivetti
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Diritto Rivetto a scatto (R)

10312728

Fascia di prezzo
3,027 € - 3,027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Tipo
    Straight
  • Distanza tra fori di fissaggio
    28.0 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Fascia di prezzo
3,5266 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Fascia di prezzo
0,6175 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    Ad angolo
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 30.0 mm PA

10312476

Fascia di prezzo
10,9929 € - 10,9929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 35.0 mm Nylon 6

10312575

Fascia di prezzo
3,1159 € - 3,1159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 40.0 mm PA

10312469

Fascia di prezzo
3,0309 € - 3,0309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 37.0 mm PA

10312490

Fascia di prezzo
4,9333 € - 4,9333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

10641552

Fascia di prezzo
3,1228 € - 3,1228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm