Menu Ricerca

Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 30.0 mm Nylon 6

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Codice articolo Essentra :

10312650

Codice articolo precedente:

EFA04-34-004

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,4544 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

345,44 €

100 x 3,4544 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende Nessun componente incluso
Tipo Ad angolo
Distanza tra fori di fissaggio 11.5 mm
Diametro foro 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Metodo di montaggio Vite
Quantità per confezione 100
Raggio 30.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci