Menu Ricerca

Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 -37.0 mm Nylon 6

30mm-37mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with adhesive pads.
Codice articolo Essentra :

10312544

Codice articolo precedente:

EFA04-34-P07

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 4,813 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

481,30 €

100 x 4,813 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende Self-Adhesive Pad
Tipo Ad angolo
Distanza tra fori di fissaggio 11.5 mm
Diametro foro 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Metodo di montaggio Non montato
Quantità per confezione 100
Raggio 30.0 -37.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci