Menu Ricerca

Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 mm (R)

Guida angolare per fibra ottica con raggio di 30 mm, può essere montata con una vite n.6 o M3.
Codice articolo Essentra :

10312551

Codice articolo precedente:

EFA04-34-P10

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,7031 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

370,31 €

100 x 3,7031 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende Self-Adhesive Pad
Tipo Ad angolo
Distanza tra fori di fissaggio 11.5 mm
Diametro foro 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Metodo di montaggio Non montato
Quantità per confezione 100
Raggio 30.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci