Menu Ricerca

Fermacavi - A scatto, regolabile

Disponibile

La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Intervallo diametro fascio di cavi Colore Diametro foro di montaggio Intervallo spessore pannello Acquista
0,4758 € - 0,5155 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 - 14.3 mm
Naturale
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0641 € - 0,0879 € 56593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
4.4 mm
0,4034 € - 0,4483 € 2133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 - 14.3 mm
Naturale
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4758 € - 0,5155 € 209695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 - 10.2 mm
Naturale
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
10019504 0,0641 € - 0,0879 € 64650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
4.4 mm
0,7878 € - 0,7878 € 1286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.7 - 19.1 mm
Naturale
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,685 € - 0,685 € 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.7 - 19.1 mm
Naturale
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0641 € - 0,0879 € 225300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 - 7.2 mm
Nero
4.4 mm
0,0641 € - 0,0879 € 4403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Nero
4.4 mm
0,4034 € - 0,4483 € 2321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 - 10.2 mm
Naturale
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
Clip fermacavo chiudibile 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10019764

Fascia di prezzo
0,5155 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    6.35 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10019597

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
56593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Diametro foro di montaggio
    4.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
Clip fermacavo chiudibile 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10019757

Fascia di prezzo
0,4483 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
2133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    6.35 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo chiudibile 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10019740

Fascia di prezzo
0,5155 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
209695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    6.35 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10019504

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
64650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Diametro foro di montaggio
    4.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
Clip fermacavo chiudibile 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10019788

Fascia di prezzo
0,7878 € - 0,7878 €

Livelli di giacenza
1286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    6.35 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Clip fermacavo chiudibile 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10019771

Fascia di prezzo
0,685 € - 0,685 €

Livelli di giacenza
13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    6.35 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10019566

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
225300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Diametro foro di montaggio
    4.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10019658

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
4403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Diametro foro di montaggio
    4.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
Clip fermacavo chiudibile 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10019733

Fascia di prezzo
0,4483 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
2321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    6.35 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2