10019771
PAKKL-5775-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 0,6683 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Diametro foro di montaggio | 0.25 in |
| Diametro foro di montaggio | 6.35 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.059 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.8 - 1.5 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Descrizione UL/CSA | UL E70062 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Standard di | UL |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | RMS |
| Standard di | REACH |
| Tipo | 1 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare