Menu Ricerca

Clip fermacavo chiudibile 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo fermacavo regolabile a innesto consente di tenere fermi al loro posto cavi di diversi diametri. Prodotto in nylon naturale e classificato UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10019788

Codice articolo precedente:

PAKKL-5775-19

2286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,7878 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

78,78 €

100 x 0,7878 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro di montaggio 6.35 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.5 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790
Standard di RoHs
Standard di UL
Standard di RMS
Standard di REACH
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci