Menu Ricerca

Clip fermacavo chiudibile 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo fermacavo regolabile a innesto consente di tenere fermi al loro posto cavi di diversi diametri. Prodotto in nylon naturale e classificato UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10019740

Codice articolo precedente:

PAKKL-3140-19

210195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,5155 €
5000 + 0,4758 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

51,55 €

100 x 0,5155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro di montaggio 6.35 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.5 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790
Standard di RoHs
Standard di UL
Standard di REACH
Standard di RMS
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci