Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per mantenere saldamente in posizione cavi, tubi o condotti. Diametro del foro della vite di 4,6 mm. Classe di infiammabilità UL94 V2.
Codice articolo Essentra :

10019597

Codice articolo precedente:

N-6E-BK

20593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0879 €
5000 - 9999 0,0814 €
10000 - 19999 0,0769 €
20000 - 29999 0,0726 €
30000 + 0,0641 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

87,90 €

1000 x 0,0879 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Metodo di montaggio Vite
Diametro foro di montaggio 4.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790
Standard di RoHs
Standard di UL
Standard di REACH
Standard di RMS
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci