10019658
N-8E-BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0879 € |
| 5000 - 9999 | 0,0814 € |
| 10000 - 19999 | 0,0769 € |
| 20000 - 29999 | 0,0726 € |
| 30000 + | 0,0641 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Fisso |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Diametro foro di montaggio | 0.173 in |
| Diametro foro di montaggio | 4.4 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Descrizione UL/CSA | UL E70062 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Standard di | UL |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | REACH |
| Standard di | RMS |
| Tipo | 1 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare