I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0304 € - 0,0376 € | 55548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0279 € - 0,0344 € | Richiedi il lead time qui |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0294 € - 0,0363 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,048 € | 568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.198 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 10338674 | 0,0186 € - 0,023 € | Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
| 0,0797 € - 0,1062 € | Richiedi il lead time qui |
0.325 in
8.3 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,0159 € - 0,0196 € | Richiedi il lead time qui |
0.096 in
2.4 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0206 € - 0,0255 € | Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
0.275 in
7 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,0893 € | 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.140 in
3.6 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | 1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.260 in
6.6 mm
|
0.305 in
7.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,074 € - 0,0988 € | Richiedi il lead time qui |
0.265 in
6.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,1098 € | 5699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.257 in
6.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0183 € - 0,0226 € | Richiedi il lead time qui |
0.152 in
3.9 mm
|
0.251 in
6.4 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0159 € - 0,0196 € | Richiedi il lead time qui |
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Richiedi il lead time qui |
0.220 in
5.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | Richiedi il lead time qui |
0.225 in
5.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,0307 € - 0,0379 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.140 in
3.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,05 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0663 € | Richiedi il lead time qui |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0827 € | Richiedi il lead time qui |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare