10339442
13SP237
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,05 € |
| 5000 - 19999 | 0,045 € |
| 20000 + | 0,0405 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 0.5 in |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 12.7 mm |
| Diametro interno | 0.257 in |
| Diametro interno | 6.5 mm |
| Diametro esterno | 12.7 mm |
| Diametro esterno | 0.500 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 1/4 (M6) |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare