Menu Ricerca

Distanziale 0.198 in 0.344 in 7.1 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10338711

Codice articolo precedente:

13RS034002

568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,048 €
5000 - 19999 0,0432 €
20000 + 0,0389 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

48,00 €

1000 x 0,048 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 7.1 mm
Diametro interno 5 mm
Diametro esterno 8.7 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #10
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci