10339459
13SP242
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0827 € |
| 2500 - 4999 | 0,071 € |
| 5000 + | 0,062 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 14.3 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.563 in |
| Diametro interno | 6.5 mm |
| Diametro interno | 0.257 in |
| Diametro esterno | 12.7 mm |
| Diametro esterno | 0.500 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 1/4 (M6) |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare