Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro B | Panel Thickness B Range | Lunghezza distanziale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2003 € - 0,228 € | 1883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 143998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 24468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,228 € | 5974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
0,2155 € - 0,3993 € | 12564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,3551 € | 1545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0624 € - 0,0624 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||||
0,2086 € - 0,3855 € | 12986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0719 € - 0,0719 € | 5321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
0,1948 € - 0,3592 € | 8371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||
0,2031 € - 0,3772 € | 7419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,2501 € - 0,286 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | 9587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3261 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
0,0435 € - 0,0435 € | 1165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,1962 € - 0,362 € | 818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,2031 € - 0,3772 € | 17308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare