Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

Codice articolo Essentra :

10022573

Codice articolo precedente:

PST-5-19

998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3342 €
5000 + 0,3087 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

334,20 €

1000 x 0,3342 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro 2.5 mm
Altezza testa bloccante 2.0 mm
Tipo fissaggio Locking Teardrop Fix
Diametro flangia 4.4 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Lunghezza distanziale 7.9 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Standard di RoHs
Standard di UL
Standard di REACH
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci