Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10184769
100630900002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 0,0691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Diametro foro | 0.079 in |
| Diametro foro | 2.0 mm |
| Altezza testa bloccante | 0.098 in |
| Altezza testa bloccante | 2.5 mm |
| Tipo fissaggio | Locking Teardrop Fix |
| Diametro flangia | 0.197 in |
| Diametro flangia | 5.0 mm |
| Spessore pannello | 0.063 in |
| Spessore pannello | 1.6 mm |
| Lunghezza distanziale | 4.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.157 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Standard di | UL |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | REACH |
| Codice doganale | 3926909790 |