468711
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,1883 € |
1000 - 1999 | 0,1801 € |
2000 + | 0,1612 € |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Flat Rest Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Flange Diameter | 4.2 mm |
Flange Diameter | 0.165 in |
Hole Diameter B | 2.7 mm |
Hole Diameter B | 0.106 in |
Spacer Length | 2.0 mm |
Spacer Length | 0.079 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare