10022634
PST-8-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3342 € |
| 5000 + | 0,3087 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Diametro foro | 2.5 mm |
| Diametro foro | 0.098 in |
| Altezza testa bloccante | 0.079 in |
| Altezza testa bloccante | 2.0 mm |
| Tipo fissaggio | Locking Teardrop Fix |
| Diametro flangia | 0.173 in |
| Diametro flangia | 4.4 mm |
| Spessore pannello | 0.063 in |
| Spessore pannello | 1.6 mm |
| Lunghezza distanziale | 12.7 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.5 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Standard di | UL |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | REACH |
| Standard di | RMS |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare