Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

Il distanziale a supporto con innesto a scatto evita il piegamento di pannelli o circuiti stampati di grandi dimensioni. Facile sistema a scatto per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

10184660

Codice articolo precedente:

100621500002

2021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0737 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

7,37 €

100 x 0,0737 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro 1.8 mm
Altezza testa bloccante 2.0 mm
Tipo fissaggio Locking Teardrop Fix
Diametro flangia 4.8 mm
Spessore pannello 1.0 mm
Lunghezza distanziale 6.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di REACH
Standard di RoHs
Standard di UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci