Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2657 € - 14,7822 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 10,1125 € - 19,541 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 17,4774 € - 35,5128 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 3,9232 € - 8,3874 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10388204 | 11,3022 € - 24,1809 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
|
| 4,5651 € - 19,0948 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 1,8978 € - 4,0747 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 9,2061 € - 18,619 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 12,5202 € - 13,9366 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 8,9936 € - 9,9992 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 4,3339 € - 9,3392 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 10,8065 € - 10,8065 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 8,0305 € - 15,5257 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 2,0395 € - 4,3721 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 9,9205 € - 41,5804 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 2,4827 € - 10,4099 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,9531 € - 1,0594 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,5579 € - 3,3311 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 4,1781 € - 8,9228 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 9,7443 € - 20,8497 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm