Menu Ricerca

Protezione flangia 780.0 mm DIN 10 DN 600 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10388044

Codice articolo precedente:

491832

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 35,5128 €
10 - 99 18,398 €
100 + 17,4774 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

35,51 €

1 x 35,5128 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 27.0 mm
OD 780.0 mm
Classe pressione nominale 10
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci