Menu Ricerca

Protezione flangia 520.0 mm DIN 16 DN 350 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10388082

Codice articolo precedente:

492145

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 19,0643 €
10 + 9,8658 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,06 €

1 x 19,0643 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 26.0 mm
OD 520.0 mm
Classe pressione nominale 16
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci