Menu Ricerca

Protezione flangia 300.0 mm DIN 25 DN150 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10388167

Codice articolo precedente:

492153

125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 8,3874 €
25 - 249 4,3339 €
250 - 499 4,1498 €
500 + 3,9232 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

41,94 €

5 x 8,3874 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 26.0 mm
OD 300.0 mm
Classe pressione nominale 25
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci