Menu Ricerca

Protezione flangia 160.0 mm DIN 6 DN65 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387764

Codice articolo precedente:

491802

80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,2499 €
50 - 499 1,6995 €
500 - 999 1,6166 €
1000 + 1,5199 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

16,25 €

5 x 3,2499 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 14.0 mm
OD 160.0 mm
Classe pressione nominale 6
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci