Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,8341 € - 42,2645 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 9,7443 € - 20,8497 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 7,9881 € - 16,2396 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 15,7685 € - 16,5948 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 12,5202 € - 13,9366 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 9,2061 € - 18,619 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 6,5151 € - 12,5514 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 3,2717 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 33,1986 € - 64,0361 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 3,5408 € - 7,6438 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 2,0395 € - 4,3721 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,1781 € - 8,9228 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,6297 € - 2,2485 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,6429 € - 3,5096 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 16,9675 € - 17,8598 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 1,1911 € - 2,5549 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 2,6343 € - 5,6511 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,9429 € - 10,7371 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 5,8919 € - 11,9268 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 8,8662 € - 17,9944 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm