Menu Ricerca

Protezione flangia 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387924

Codice articolo precedente:

491820

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,5096 €
50 - 499 1,8128 €
500 - 999 1,7137 €
1000 + 1,6429 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

17,55 €

5 x 3,5096 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 18.0 mm
OD 165.0 mm
Classe pressione nominale 25
Classe pressione nominale 10
Classe pressione nominale 16
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci