Menu Ricerca

Protezione flangia 755.0 mm DIN 6 DN 600 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387863

Codice articolo precedente:

491813

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 17,4242 €
100 + 16,5536 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

174,24 €

10 x 17,4242 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 24.0 mm
OD 755.0 mm
Classe pressione nominale 6
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci