Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9936 € - 9,9992 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 9,9205 € - 41,5804 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 3,2008 € - 6,8408 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 6,5151 € - 12,5514 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 2,0395 € - 4,3721 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 14,5598 € - 29,5643 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 2,4827 € - 10,4099 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 9,7443 € - 20,8497 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm