Menu Ricerca

Protezione flangia 485.0 mm DIN 25 DN 300 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10388198

Codice articolo precedente:

492156

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 15,8434 €
25 - 249 8,2215 €
250 + 7,7932 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,84 €

1 x 15,8434 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 30.0 mm
OD 485.0 mm
Classe pressione nominale 25
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci