Menu Ricerca

Protezione flangia DN 500 40 PP Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10628966

Codice articolo precedente:

492166

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 16,5948 €
100 + 15,7685 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

165,95 €

10 x 16,5948 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 42.0 mm
OD 755.0 mm
Classe pressione nominale 40
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci