Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro esterno | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3611 € - 0,5863 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Bianco
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 6146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,3526 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
0.598 in
15.2 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,5155 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,16 € - 0,2931 € | 9047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
0.61 in
15.5 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3469 € - 0,5636 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibra di vetro
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,5353 € | 2855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibra di vetro
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2832 € | 3983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,5155 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2705 € - 0,4957 € | 17742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibra di vetro
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,1897 € | 59790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,186 € - 0,2166 € | 30649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2393 € - 0,2393 € | 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,1897 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,098 € - 0,1147 € | 7463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,1657 € | 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0835 € | 17900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,1642 € | 14987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,1897 € | 918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm