Menu Ricerca

Dado zigrinato M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questo dado zigrinato è realizzato in nylon nero ed è ideale per le applicazioni con installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10064535

Codice articolo precedente:

0660020001VR

26649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2166 €
1000 - 1999 0,2068 €
2000 + 0,186 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

21,66 €

100 x 0,2166 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Altezza totale 6.0 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790
Stile dado Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci