Menu Ricerca

Dado zigrinato M6 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questo dado zigrinato è realizzato in nylon nero ed è ideale per le applicazioni con installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10064573

Codice articolo precedente:

0660040001VR

61800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,2393 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

23,93 €

100 x 0,2393 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Altezza totale 6.0 mm
Diametro esterno 16.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790
Stile dado Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci