Menu Ricerca

Dado zigrinato M4 15.5 mm 6.0 mm PA Bianco

Questo dado zigrinato è realizzato in nylon naturale ed è ideale per le applicazioni con installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10328408

Codice articolo precedente:

073041060002

9647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2931 €
500 - 999 0,2067 €
1000 + 0,16 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

29,31 €

100 x 0,2931 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Altezza totale 6.0 mm
Diametro esterno 15.5 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790
Stile dado Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci