Menu Ricerca

Dado zigrinato M5 19.0 mm 7.7 mm PA Bianco

Questo dado zigrinato è realizzato in nylon naturale ed è ideale per le applicazioni con installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10328422

Codice articolo precedente:

073051060002

6146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3767 €
500 - 999 0,2691 €
1000 + 0,2067 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

37,67 €

100 x 0,3767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Altezza totale 7.7 mm
Diametro esterno 19.0 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790
Stile dado Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci