Menu Ricerca

Dado zigrinato M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado zigrinato è realizzato in nylon nero ed è ideale per le applicazioni con installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10065228

Codice articolo precedente:

0760060000VR

2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1657 €
10000 + 0,1557 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

165,70 €

1000 x 0,1657 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Altezza totale 8.0 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790
Stile dado Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci