Menu Ricerca

Dado zigrinato M5 13.0 mm 5.0 mm PA Nero

Questo dado zigrinato è realizzato in nylon nero con il 30% di fibra di vetro, che aggiunge rigidità e resistenza meccanica, ed è ideale per le applicazioni con installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10089286

Codice articolo precedente:

141005069916

3855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5353 €
500 - 999 0,3795 €
1000 + 0,2946 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

53,53 €

100 x 0,5353 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Altezza totale 5.0 mm
Diametro esterno 13.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) 30% fibra di vetro
Codice doganale 3926909790
Stile dado Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci