Menu Ricerca

Coperchi per flange - Con cavità

Disponibile

Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo Codice Serie: SR1354

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Fitting Shape d1 D H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Tipo Acquista
31,3118 € - 49,4463 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
24,9939 € - 39,4626 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,5041 € - 0,7842 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
0,9266 € - 1,4413 € 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
5,3374 € - 8,3027 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
2,6935 € - 2,9928 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
2,4438 € - 4,0962 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
25,3966 € - 38,0602 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
0,2915 € - 0,4535 € 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
0,9244 € - 1,438 € 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
3,3317 € - 5,1827 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
1,636 € - 1,8178 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
1,065 € - 3,3906 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
3,277 € - 5,1793 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
4,9293 € - 29,5484 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
4,5961 € - 27,4794 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
27,8266 € - 41,7398 € 282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
1,059 € - 1,6473 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
0,6615 € - 1,0291 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
14,7325 € - 23,286 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
  • di 2
Protezione superficie Profilo a barile 625.0 mm LDPE Giallo

10233641

Fascia di prezzo
49,4463 € - 31,3118 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 465.0 mm LDPE Giallo

10233610

Fascia di prezzo
39,4626 € - 24,9939 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 70.0 mm LDPE Giallo

10275788

Fascia di prezzo
0,7842 € - 0,5041 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 122.0 mm LDPE Giallo

10275825

Fascia di prezzo
1,4413 € - 0,9266 €

Livelli di giacenza
830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 408.0 mm LDPE Giallo

10275894

Fascia di prezzo
8,3027 € - 5,3374 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 270.0 mm LDPE Giallo

10275870

Fascia di prezzo
2,9928 € - 2,6935 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 122.0 mm LDPE Giallo

10233535

Fascia di prezzo
4,0962 € - 2,4438 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 310.0 mm LDPE Giallo

10239629

Fascia di prezzo
38,0602 € - 25,3966 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 58.0 mm LDPE Giallo

10275771

Fascia di prezzo
0,4535 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 102.0 mm LDPE Giallo

10275818

Fascia di prezzo
1,438 € - 0,9244 €

Livelli di giacenza
1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 345.0 mm LDPE Giallo

10275887

Fascia di prezzo
5,1827 € - 3,3317 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 190.0 mm LDPE Giallo

10275856

Fascia di prezzo
1,8178 € - 1,636 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo conico 103.0 mm LDPE - PIR Giallo

10073780

Fascia di prezzo
3,3906 € - 1,065 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Colore
    Giallo
Protezione superficie Profilo a barile 138.0 mm LDPE Giallo

10233542

Fascia di prezzo
5,1793 € - 3,277 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 188.0 mm LDPE Giallo

10233566

Fascia di prezzo
29,5484 € - 4,9293 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 162.0 mm LDPE Giallo

10233559

Fascia di prezzo
27,4794 € - 4,5961 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 530.0 mm LDPE Giallo

10233627

Fascia di prezzo
41,7398 € - 27,8266 €

Livelli di giacenza
282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 138.0 mm LDPE Giallo

10275832

Fascia di prezzo
1,6473 € - 1,059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 88.0 mm LDPE Giallo

10275801

Fascia di prezzo
1,0291 € - 0,6615 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 410.0 mm LDPE Giallo

10233603

Fascia di prezzo
23,286 € - 14,7325 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile