Menu Ricerca

Protezione superficie Profilo ad alette 122.0 mm LDPE Giallo

Face Protector protects against dirt, moisture, paint and sand blasting.
Codice articolo Essentra :

10275825

Codice articolo precedente:

494289

140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,4413 €
200 - 999 1,0295 €
1000 + 0,9266 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

28,83 €

20 x 1,4413 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 121.8 mm
d2 71.4 mm
H 34.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 65;ANSI 2-1/2
Fitting Shape Finned Profile
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci