Menu Ricerca

Protezione superficie Profilo a barile 310.0 mm LDPE Giallo

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 310.0 mm from damage during processing.
Codice articolo Essentra :

10239629

Codice articolo precedente:

34338

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 29 38,0602 €
30 + 25,3966 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

38,06 €

1 x 38,0602 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 310.0 mm
d1 185.0 mm
d2 200.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) None
Fitting Shape Barrelled Profile
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci